Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Morsetto di tipo a innesto KSK. 2x N potenziale; 4x 2,5-25 mm2 e 28x 0,5-4 mm2; versione alta, 3N/1N
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Terminale a innesto
|
| Sigla catalogo |
302507
|
| EAN |
9010238161689
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40.5 mm
|
| Altezza prodotto |
21.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
247 mm
|
| Peso prodotto |
0.12 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
KSK-H-3N/1N-KLV
|
| Funzioni |
Parte di ricambio
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessorio Parte di ricambio |
| Tipo |
|
| Grado di protezione |
IP2X
|