Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302514
Codice del modello: SK-H-13N/PE-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Morsetto a vite alto SK montato sul supporto, N/PE, 13N/PE

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Terminale a vite
Sigla catalogo
302514
EAN
9010238161740
Lunghezza/profondità del prodotto
40.5 mm
Altezza prodotto
23.5 mm
Larghezza prodotto
247 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SK-H-13N/PE-KLV

Additional information

Funzioni
Parte di ricambio
dispositivo supplementare
Utilizzato con
Accessori
KLV per energia
Ricambi
Accessori KLV
KLV ibrido

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altri
Accessorio
Parte di ricambio
Tipo
Accessori KLV energia KLV ibero Parti di ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.