Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302552
KLV-F4M-W-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Custodia media kit di trasformazione 4 file, forma di consegna per progetti, porta piatta

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
302552
EAN
9010238162075
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
715 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
4.52 kg
Conformità
Conform
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (GP)
Codice modello
KLV-F4M-W-4PR

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Serracavo
Supporto/sportello WIFI
Multipresa pre‑cablaggio con 2 prese orientabili
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Supporto apparecchio
Istruzioni di installazione
Guida DIN
Piastra di montaggio microperforata
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Portello in lamiera d’acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
KLV per progetti
Dispositivo base
Quadri di distribuzione di installazione

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Applicazione
Per interni
Colore
Bianco (RAL 9016)
Bianco
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per progetti

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IP30
IK05 (resistenza agli impatti)
Tipo di installazione
Montaggio a parete cava e da incasso
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
3
Materiale della calotta protettiva
Senza
Metodo di montaggio
A parete cava
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.