Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302556
Codice del modello: TM3-W-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Ricambio delle fessure di aerazione della porta WIFI, bianco, 3 file

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - porta
Sigla catalogo
302556
EAN
9010238162105
Lunghezza/profondità del prodotto
10.5 mm
Altezza prodotto
526 mm
Larghezza prodotto
296 mm
Peso prodotto
0.82 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TM3-W-KLV

Delivery program

Tipo
Accessori nKLV energia KLV multimedia Parti di ricambio
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte di ricambio

Additional information

Funzioni
Parte di ricambio
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.