Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302827
Codice del modello: BPZ-KC-PC-1/50

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Calotta di protezione / protezione contro i contatti per BPZ-KC... 50 mm²

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
302827
EAN
9010238178434
Lunghezza/profondità del prodotto
32 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-PC-1/50

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.