Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302833
Codice del modello: BPZ-KC-PC-1/240

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Calotta di protezione / protezione contro i contatti per BPZ-KC... 240 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
302833
EAN
9010238178465
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
0.027 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KC-PC-1/240

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.