Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.E, 01.E 120.3VG.16.S.P, 3 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 232 psi (16 bar), misura: 120
| Nome prodotto |
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
303263
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
166 mm
|
| Peso prodotto |
0.28 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
01.E 120.3VG.16.S.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
|
| Finezza filtrazione |
3 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
232 psi (16 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
120
|