Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303645
IZM63N3-V63F-1

IZM63N3-V63F-1. Interruttore automatico, 3p, 6300 A, fisso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
303645
EAN
9010238191341
Lunghezza/profondità del prodotto
372 mm
Altezza prodotto
426 mm
Larghezza prodotto
887 mm
Peso prodotto
125.2 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
IZM63N3-V63F-1

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
6300 A
Carcassa
IZM63
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Interruttore automatico aperto

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
6300 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
2520 A

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
IP41 con telaio di piombatura della porta
IP54 con calotta di protezione
Metodo di montaggio
Fisso
Protezione
protezione selettiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com