Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303647
Codice del modello: IZM63H3-V63F-1

IZM63H3-V63F-1. Interruttore automatico, 3p, 6300 A, fisso

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
303647
EAN
9010238191365
Lunghezza/profondità del prodotto
372 mm
Altezza prodotto
426 mm
Larghezza prodotto
887 mm
Peso prodotto
125.2 kg
Conformità
IEC
Codice modello
IZM63H3-V63F-1

Delivery program

Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Interruttore automatico aperto
Numero di poli
3 poli
Valore nominale intensità di corrente
6300 A
Carcassa
IZM63

Technical Data - Electrical

Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
2520 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
6300 A

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Fisso
Metodo di montaggio
Fisso
Grado di protezione
IP20
IP41 con telaio di piombatura della porta
IP54 con calotta di protezione
Protezione
protezione selettiva

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com