Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303667
IZM63N4-V50W-1

IZM63N4-V50W-1. Interruttore automatico, 4p, 5000 A, estraibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
303667
EAN
9010238192034
Lunghezza/profondità del prodotto
474 mm
Altezza prodotto
524 mm
Larghezza prodotto
1036 mm
Peso prodotto
200 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
IZM63N4-V50W-1

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
5000 A
Carcassa
IZM63
Numero di poli
Quattro poli
Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Interruttore automatico aperto

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
5000 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
2000 A

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
IP41 con telaio di piombatura della porta
IP54 con calotta di protezione
Metodo di montaggio
Estraibile
Protezione
protezione selettiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com