Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303672
IZM63N4-P63F-1

IZM63N4-P63F-1. Interruttore automatico, 4p, 6300 A, fisso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
303672
EAN
9010238192089
Lunghezza/profondità del prodotto
372 mm
Altezza prodotto
426 mm
Larghezza prodotto
1120 mm
Peso prodotto
163.3 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
IZM63N4-P63F-1

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
6300 A
Carcassa
IZM63
Numero di poli
Quattro poli
Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Interruttore automatico aperto

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
6300 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
2520 A

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
IP41 con telaio di piombatura della porta
IP54 con calotta di protezione
Metodo di montaggio
Fisso
Protezione
Protezione universale con misurazione della potenza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com