IZM63H4-P63F-1. Interruttore automatico, 4p, 6300 A, fisso
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
|
| Sigla catalogo |
303674
|
| EAN |
9010238192102
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
372 mm
|
| Altezza prodotto |
426 mm
|
| Larghezza prodotto |
1120 mm
|
| Peso prodotto |
163.3 kg
|
| Conformità |
IEC
|
| Codice modello |
IZM63H4-P63F-1
|
| Valore nominale intensità di corrente |
6300 A
|
| Carcassa |
IZM63
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tipo |
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
6300 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
2520 A
|
| Grado di protezione |
IP20
IP41 con telaio di piombatura della porta IP54 con calotta di protezione |
| Metodo di montaggio |
Fisso
|
| Protezione |
Protezione universale con misurazione della potenza
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com