IN63N3-50W-1. Sezionatore a 3 poli da 5000 A, estraibile
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX sezionatore
|
| Sigla catalogo |
303684
|
| EAN |
9010238192195
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
474 mm
|
| Altezza prodotto |
524 mm
|
| Larghezza prodotto |
909 mm
|
| Peso prodotto |
157.4 kg
|
| Conformità |
IEC/EN 60947
|
| Codice modello |
IN63N3-50W-1
|
| Valore nominale intensità di corrente |
5000 A
|
| Carcassa |
IN63
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione alla corrente nominale con montaggio fisso |
400 W
|
| Tempo di chiusura con sgancio a molla |
40 ms
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Durata elettrica |
3000 operazioni
|
| Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max |
60
|
| Ritardo di funzionamento Multiriga |
40 ms
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Potenza interruttore a estrazione con cassetta |
1000 W
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
85 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s) |
65 kA
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C |
5000 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C |
5000 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C |
5000 A
|
| Categoria d'uso |
B
|
| Tensione nominale in AC |
690 V
|
| Grado di protezione |
IP20
IP41 con telaio di piombatura della porta IP54 con calotta di protezione |
| Durata meccanica |
5000 operazioni
8000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione) |
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Protezione |
Nessuno
|
| Peso versione con cassetta (3 poli) |
103 kg
|
| Peso della versione estraibile fissa (3 poli) |
157 kg
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com