Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303687
IN63H3-63W-1

IN63H3-63W-1. Sezionatore a 3 poli da 6300 A, estraibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX sezionatore
Sigla catalogo
303687
EAN
9010238192225
Lunghezza/profondità del prodotto
474 mm
Altezza prodotto
524 mm
Larghezza prodotto
909 mm
Peso prodotto
157.4 kg
Conformità
IEC/EN 60947
RoHS conform
Codice modello
IN63H3-63W-1

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
6300 A
Carcassa
IN63
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Sezionatore aperto

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Dissipazione alla corrente nominale con montaggio fisso
620 W

Technical data - electrical

Tempo di chiusura con sgancio a molla
40 ms
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Durata elettrica
3000 operazioni
Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max
60
Ritardo di funzionamento Multiriga
40 ms
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Potenza interruttore a estrazione con cassetta
1550 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz
220 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
220 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s)
65 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C
6200 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C
5600 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C
5100 A
Categoria d'uso
B
Tensione nominale in AC
690 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
IP41 con telaio di piombatura della porta
IP54 con calotta di protezione
Durata meccanica
5000 operazioni
8000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)
Metodo di montaggio
Estraibile
Protezione
Nessuno
Peso versione con cassetta (3 poli)
103 kg
Peso della versione estraibile fissa (3 poli)
157 kg

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com