Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303690
Codice del modello: IN63H4-50F-1

IN63H4-50F-1. Sezionatore a 4 poli da 5000 A, fisso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX sezionatore
Sigla catalogo
303690
EAN
9010238192256
Lunghezza/profondità del prodotto
372 mm
Altezza prodotto
426 mm
Larghezza prodotto
1120 mm
Peso prodotto
163.3 kg
Conformità
IEC/EN 60947
RoHS conform
Codice modello
IN63H4-50F-1

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
5000 A
Carcassa
IN63
Numero di poli
Quattro poli
Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Sezionatore aperto

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Dissipazione alla corrente nominale con montaggio fisso
620 W

Technical data - electrical

Tempo di chiusura con sgancio a molla
40 ms
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Durata elettrica
3000 operazioni
Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max
60
Ritardo di funzionamento Multiriga
40 ms
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Potenza interruttore a estrazione con cassetta
1550 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz
220 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
220 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s)
65 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C
5000 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C
5000 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C
5000 A
Categoria d'uso
B
Tensione nominale in AC
690 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
IP41 con telaio di piombatura della porta
IP54 con calotta di protezione
Durata meccanica
5000 operazioni
8000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)
Metodo di montaggio
Fisso
Protezione
Nessuno
Peso della versione con montaggio fisso (4 poli)
163 kg

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com