Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303697
IZM-CAS634-6300-1

IZM-CAS634-6300-1. unità estraibile, 4p, 6300 A, IZM63

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
Sigla catalogo
303697
EAN
9010238192324
Lunghezza/profondità del prodotto
474 mm
Altezza prodotto
559 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
120.7 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
IZM-CAS634-6300-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
5000 A - 6300 A
Numero di poli
Quattro poli
Tipo
Accessorio
Utilizzato con
IZM63…W
IN63…W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com