IZM-TV633H-6300-1. collegamenti, Verticale, 6300 A, IZM633H
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale
|
| Sigla catalogo |
303698
|
| EAN |
9010238192331
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
155.448 mm
|
| Altezza prodotto |
161.925 mm
|
| Larghezza prodotto |
196.85 mm
|
| Peso prodotto |
19.442 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZM-TV633H-6300-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Set di morsetti principali
|
| Valore nominale intensità di corrente |
5000 A - 6300 A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Utilizzato con |
IZM63…
IN63… |
| Capacità massima di apertura nominale in cortocircuito |
100 kA
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com