Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

303699
IZM-TV634H-6300-1

IZM-TV634H-6300-1. collegamenti, Verticale, 6300 A, IZM634H

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale
Sigla catalogo
303699
EAN
9010238192348
Lunghezza/profondità del prodotto
155.448 mm
Altezza prodotto
161.925 mm
Larghezza prodotto
196.85 mm
Peso prodotto
26.99 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZM-TV634H-6300-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di morsetti principali

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
5000 A - 6300 A
Numero di poli
Quattro poli
Utilizzato con
IZM63…
IN63…

Technical data - electrical

Capacità massima di apertura nominale in cortocircuito
100 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com