| Nome prodotto |
Eaton IZM32/IN32 sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
303819
|
| EAN |
9010238193116
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
203.2 mm
|
| Altezza prodotto |
82.55 mm
|
| Larghezza prodotto |
146.05 mm
|
| Peso prodotto |
0.521 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZM-UVR48DC-1
|
| Utilizzato con |
IZM63…
IN63… |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sganciatore di tensione
|
| Range di funzionamento tensione di comando |
48 V DC
|
| Tipo |
Accessorio
|
| Caratteristiche speciali |
In caso di ordine separato, è necessaria un'unità terminale secondaria IZM‐SEC‐… per il collegamento. Se necessario, ordinare separatamente.
|