Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

305884
FAZ-C35/1-RT-DC

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB. C, 35A, 1poli, RT

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
Sigla catalogo
305884
EAN
9010238216891
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
17.7 mm
Peso prodotto
0.128 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZ-C35/1-RT-DC

Informazioni aggiuntive

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
35 A
Numero di poli
Unipolare
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
1
Caratteristica di rilascio
C
Caratteristica di intervento
C
Tipo
  • FAZ-DC
  • Interruttore magnetotermico

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Durata elettrica
4000 operazioni
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2 
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
10 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Classe di selettività
3
Tipo di tensione
DC

Technical data - mechanical

Profondità interna
75.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
20.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Ampiezza supporto
17,7 mm
Larghezza di montaggio per polo
17,7 mm
Capacità morsetti (cavo di comando)
25 mm² (1x)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a mantello
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto