Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

305886
Codice del modello: FAZ-C50/1-RT-DC

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB. C, 50A, 1poli, RT

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB
Sigla catalogo
305886
EAN
9010238216914
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
17.7 mm
Peso prodotto
0.123 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZ-C50/1-RT-DC

Delivery program

Numero di poli
Unipolare
Numero di poli (totale)
1
Numero di poli (protetti)
1
Caratteristica di intervento
C
Caratteristica di rilascio
C
Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tipo
  • FAZ-DC
  • Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
DC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Classe di selettività
3
Durata elettrica
4000 operazioni
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento

Technical Data - Mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Profondità interna
75.5 mm
Ampiezza supporto
17,7 mm
Larghezza di montaggio per polo
17,7 mm
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP20
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a mantello
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Capacità morsetti (cavo di comando)
25 mm² (1x)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Durata meccanica
20.000 operazioni

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile

Esporta le caratteristiche del prodotto