Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB. C, 13A, 2pole, RT
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
|
| Sigla catalogo |
305902
|
| EAN |
9010238217003
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
105 mm
|
| Altezza prodotto |
75.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
35.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.247 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Codice modello |
FAZ-C13/2-RT-DC
|
| Classe di selettività |
3
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| Valore nominale intensità di corrente |
13 A
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Numero di poli (protetti) |
2
|
| Numero di poli (totale) |
2
|
| Caratteristica di rilascio |
C
|
| Caratteristica di intervento |
C
|
| Tipo |
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
75 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Durata elettrica |
4000 operazioni
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
500 V
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V |
10 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V |
10 kA
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Classe di selettività |
3
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Profondità interna |
75.5 mm
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Carcassa |
45 mm
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Ampiezza supporto |
36 mm
|
| Larghezza di montaggio per polo |
17,7 mm
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
25 mm² (1x)
|
| Protezione morsetti |
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
|
| Morsetti (superiore e inferiore) |
Morsetti a mantello
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|