Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

306423
Codice del modello: FRCdM-40/4/003-G/B+-400

Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Tipo B, B+, Bfq RCCB, 40 A, 4p, 30 mA, Tipo B+ 400 V 3 P

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type B, B+, Bfq RCCB
Sigla catalogo
306423
EAN
9010238990081
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Certificazione/i
IEC/EN 62423
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601
VDE 0664-400
Codice modello
FRCdM-40/4/003-G/B+-400

Additional information

Caratteristiche
Interruttori differenziali puri, a controllo digitale
Accessoriabile
Protezione selettiva
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Funzioni
tipo brevemente ritardato
Caratteristiche speciali
  • Come da iscrizione
  • Contatto ausiliario a potenziale zero: > 100.000 operazioni di commutazione elettriche al minuto con carico resistivo a 2 A 30 VCC
  • Contatto ausiliario a potenziale zero: > 5 x 100.000 operazioni di commutazione elettriche al minuto con carico resistivo a 1 A 30 VCC
  • La temperatura massima di esercizio è di 60 °C secondo la tabella di declassamento

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
40 A
Applicazione
xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Valori nominali corrente di guasto
30 mA
Corrente di tenuta a impulsi
3 kA (8/20 μs) a prova di sovratensione
Numero di poli
Quattro poli
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA
Tipo di sensibilità
Sensibile a correnti onnipolari
Tempo d'intervento
Lievemente ritardato
Ritardo di 10 ms
Tipo
  • FRCdM
  • Interruttori differenziali puri, a controllo digitale
  • Tipo G/Bfq (ÖVE E 8601)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4,1 W
Capacità di dissipazione
6.2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A

Technical Data - Electrical

Fusibile di backup consentito
63 A gG/gL
Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
40 A gG/gL
Classificazione frequenza
50 Hz
Tipo corrente di dispersione
B+
Durata elettrica
4000 operazioni
Grado di inquinamento
Corrente di guasto nominale - max
0.03 A
Corrente di guasto nominale - min
0.03 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
500 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Potere d’interruzione
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Capacità corrente di spunto
3 kA
Intervallo circuito di prova
353 V AC - 456 V AC
Tensione nominale - max
456 VAC
Tensione nominale - min
50 VAC
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC

Technical Data - Electrical - Dry Auxiliary Contact

Capacità di commutaz. nom. (carico resistivo) contatti ausiliari a 240 VAC
0.25 A
Capacità di commutaz. nom. (carico resitivo) contatto ausiliario a 30 VDC
2 A
Poteri d'interruzione del contatto ausiliario - min
10 μA, 10 mV DC
Corrente di commutazione contatto ausiliario Multiriga
2 A
Commutazione con carico resistivo del contatto ausiliario - max
60 W
Tensione di manovra in AC del contatto ausiliario - max
240 V
Tensione di manovra in DC del contatto ausiliario - max
220 V
Capacità morsetti del contatto ausiliario
0,25 mm² - 1,5 mm²

Technical Data - Mechanical

Profondità interna
70.5 mm
Larghezza integrata (numero di unità)
70 mm (4 SU)
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Grado di protezione
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
20000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Guida DIN
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Indicazione di stato
Bianco / blu
Capacità morsetti (cavo)
M5 (con vite con intaglio a croce, come definito in EN ISO 4757-Z2), PZ2)
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² (2x)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a doppia funzione
Coppia di serraggio
2 Nm - 2,4 Nm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4

Esporta le caratteristiche del prodotto