Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.NR, 01.NR 630.40G.10.B.P, 40 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 145 psi (10 bar), misura: 630
| Nome prodotto |
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.NR
|
| Sigla catalogo |
306601
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
2.65 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-4 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
01.NR 630.40G.10.B.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
|
| Finezza filtrazione |
40 G
|
| Tipo materiale filtrante |
Maglia in filo di acciaio inox (G)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Resistenza delta P |
145 psi (10 bar)
|
| Grandezza nominale |
630
|