Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

306605
01.NR 1000.10VG.10.B.P.-

Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.NR, 01.NR 1000.10VG.10.B.P.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 145 psi (10 bar), misura: 1000

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.NR
Sigla catalogo
306605
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Peso prodotto
3.454 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certificazione/i
ISO3968
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO3724
ISO16889
ISO2943
Codice modello
01.NR 1000.10VG.10.B.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Materiale isolante
Nitrile
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Grandezza nominale
1000

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.