Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E, 01.E 2001.10VG.10.E.P.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 145 psi (10 bar), misura: 2001
| Nome prodotto |
Elemento filtrante per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
306631
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
499.5 mm
|
| Peso prodotto |
7 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO3724
ISO16889 ISO2942 ISO3723 ISO2941 ISO3968 ISO2943 |
| Codice modello |
01.E2001.10VG.10.E.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
|
| Finezza filtrazione |
10 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Resistenza delta P |
145 psi (10 bar)
|
| Grandezza nominale |
2001
|