Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

01.E Lubrificazione

Gli elementi filtranti 01.E Lubrificazione sono ideali da impiegare nei grandi filtri di lubrificazione per proteggere i componenti del sistema e ridurre la contaminazione dell’olio.

La vastra gamma di elementi filtranti di Eaton assicura una gestione priva di problemi in varie applicazioni, come filtrazione di fluidi abrasivi, lubrificanti di raffreddamento o fluidi a base di acqua, ed è stata progettata per soddisfare i requisiti di diverse classi di pulizia. Eaton può eseguire l’analisi dei fluidi in loco o presso i propri laboratori per stabilire qual è l’elemento filtrante più adatto ai requisiti del sistema idraulico e di lubrificazione.

Materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro o maglia in filo di acciaio inox
Misure nominali
631-4001 (145 psi/10 bar)
Progettazione
Singola terminazione libera o valvola di bypass con diverse opzioni di pressione

Caratteristiche principali

  • L’elevata tolleranza a una varietà di pressioni di esercizio e portate
    contribuiscono a una delle capacità di trattenere le impurità e a una delle
    efficienze di filtrazione migliori disponibili in commercio
  • I filtri contengono un numero di pieghettature e una superficie superiori alla maggior parte dei
    concorrenti
  • Efficienza di filtrazione coerente anche con pressioni differenziali elevate

Vantaggi:

  • Valore eccezionale e ottimo rapporto prezzo/prestazioni
  • Migliore affidabilità dei sistemi
  • Ridotto numero di operazioni di manutenzione
  • Costi di manutenzione inferiori
  • Estensione della durata dell’elemento filtrante
  • Soluzioni personalizzate per particolari requisiti di filtrazione
  • Servizi di laboratorio
  • Consulenza tecnica e supporto di progettazione

Mercati:

  • Produzione di energia
  • Edilizia e agricoltura
  • Movimentazione materiali
  • Energia eolica
  • Gas e petrolio

Applicazioni:

  • Compressori
  • Riduttori
  • Centraline idrauliche
  • Moduli di lubrificazione
  • Sistemi idraulici mobili
  • Macchinari di fabbrica
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Elemento del filtro -
tipo
Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione
Serie 01.E
Misura nominale 631, 1201, 1501, 2001, 3001, 4001
Grado del filtro
finezza

3 VG, 6 VG, 10 VG, 16 VG, 25 VG

10 API, 25 API

10 G, 25 G, 40 G, 80 G

Materiale del filtro

VG = flanella in fibra di vetro

API = flanella in fibra di vetro

G = maglia in filo di acciaio inox

 Δp
resistenza
10 = 145 psi (10 bar)
Progettazione E = singola terminazione libera,
S = valvola di bypass con diverse opzioni di pressione
Guarnizione -
materiale
P = nitrile,
V = Viton, altri su richiesta
Specifiche - = elementi standard,
IS06 = applicazioni HFC e poliglicoli,
IS07 =applicazioni NH3,
VA = oli ad alto contenuto di acqua
Misure nominali: 631 – 4001 (145 psi/10 bar)
Scarica i link
X
Download Close