Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E, 01.E 1201.16VG.10.E.P, 16 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 145 psi (10 bar), misura: 1201
| Nome prodotto |
Elemento filtrante per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
308028
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
503 mm
|
| Peso prodotto |
3.8 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
01.E 1201.16VG.10.E.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione
|
| Finezza filtrazione |
16 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Resistenza delta P |
145 psi (10 bar)
|
| Grandezza nominale |
1201
|