Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

310869
01.E 1201.10VG.10.S.P.-

Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E, 01.E 1201.10VG.10.S.P.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 145 psi (10 bar), misura: 1201

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E
Sigla catalogo
310869
Lunghezza/profondità del prodotto
503 mm
Peso prodotto
3.936 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO3724
ISO3723
ISO3968
ISO16889
ISO2942
ISO2943
Codice modello
01.E 1201.10VG.10.S.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Materiale isolante
Nitrile
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Grandezza nominale
1201

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.