Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E, 01.E 1201.25G.10.E.P.-, 25 G, maglia in filo di acciaio inox (G), nitrile, 145 psi (10 bar), misura: 1201
| Nome prodotto |
Elemento filtrante per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
310870
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
503.5 mm
|
| Peso prodotto |
3.82 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2942
ISO2941 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 ISO2943 |
| Codice modello |
01.E1201.25G.10.E.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
|
| Finezza filtrazione |
25 G
|
| Tipo materiale filtrante |
Maglia in filo di acciaio inox (G)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Resistenza delta P |
145 psi (10 bar)
|
| Grandezza nominale |
1201
|