Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E, 01.E 1201.80G.10.E.P.-, 80 G, maglia in filo di acciaio inox (G), nitrile, 145 psi (10 bar), misura: 1201
| Nome prodotto |
Elemento filtrante per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
310873
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
503 mm
|
| Peso prodotto |
3.82 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO3724
ISO2942 ISO2941 ISO3723 ISO3968 ISO16889 ISO2943 |
| Codice modello |
01.E 1201.80G.10.E.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione
|
| Finezza filtrazione |
80 G
|
| Tipo materiale filtrante |
Maglia in filo di acciaio inox (G)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Resistenza delta P |
145 psi (10 bar)
|
| Grandezza nominale |
1201
|