Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E, 01.E 2001.10P.E.P, 10P, carta (P), misura: 2001
| Nome prodotto |
Elemento filtrante per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
310902
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
5.35 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
01.E 2001.10P.10.E.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione
|
| Finezza filtrazione |
10 P
|
| Tipo materiale filtrante |
Carta (P)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Resistenza delta P |
145 psi (10 bar)
|
| Grandezza nominale |
2001
|