Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

311268
01.E 1201.80G.10.E.P.VA

Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E, 01.E 1201.80G.10.E.P.VA, 80 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 145 psi (10 bar), misura: 1201

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E
Sigla catalogo
311268
Lunghezza/profondità del prodotto
503 mm
Peso prodotto
3.3 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E 1201.80G.10.E.P.VA

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione
Finezza filtrazione
80 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Materiale isolante
Nitrile
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Grandezza nominale
1201

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.