Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

311527

Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.E, 01.E 631.10VG.16.S1.P.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 232 psi (16 bar), misura: 631

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E
Sigla catalogo
311527
Lunghezza/profondità del prodotto
312 mm
Peso prodotto
1.486 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2942
ISO3968
ISO3723
ISO2941
ISO3724
ISO16889
ISO2943
Codice modello
01.E631.10VG.16.S1.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
631

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.