Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.E, 01.E 631.80G.16.E.P, 80 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 232 psi (16 bar), misura: 631
| Nome prodotto |
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
312436
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
312 mm
|
| Peso prodotto |
1.08 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
01.E631.80G.16.E.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
|
| Finezza filtrazione |
80 G
|
| Tipo materiale filtrante |
Maglia in filo di acciaio inox (G)
|
| Resistenza delta P |
232 psi (16 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
631
|