Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.E, 01.E 950.16VG.10.S1.P.-, 16 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 232 psi (16 bar), misura: 950
| Nome prodotto |
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
312453
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
350 mm
|
| Peso prodotto |
2.916 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2942
ISO3724 ISO3968 ISO2941 ISO3723 ISO16889 ISO2943 |
| Codice modello |
01.E950.16VG.10.S1.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
|
| Finezza filtrazione |
16 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
232 psi (16 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
950
|