Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

312470
01.NR 1000.25G.10.B.P.VA

Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.NR, 01.NR 1000.25G.10.B.P.V, 25 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 145 psi (10 bar), misura: 1000

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.NR
Sigla catalogo
312470
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Peso prodotto
3.7 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.NR 1000.25G.10.B.P.VA

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno (DIN 24550-4)
Finezza filtrazione
25 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Materiale isolante
Nitrile
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Grandezza nominale
1000

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.