Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.NR, 01.NR 63.25VG.10.B.P., 25 VG, flanella in fibra di vetro, nitrile, 145 psi (10 bar), misura: 63
| Nome prodotto |
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.NR
|
| Sigla catalogo |
312792
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
0.27 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
01.NR 63.25VG.10.B.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
|
| Finezza filtrazione |
25 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Resistenza delta P |
145 psi (10 bar)
|
| Grandezza nominale |
63
|