Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

312796
01.E 1201.25VG.10.S.P.VA

Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E, 01.E 1201.25VG.10.S.P.V, 25 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 145 psi (10 bar), misura: 1201

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E
Sigla catalogo
312796
Lunghezza/profondità del prodotto
503 mm
Peso prodotto
3.38 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E 1201.25VG.10.S.P.VA

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione
Finezza filtrazione
25 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Materiale isolante
Nitrile
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Grandezza nominale
1201

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.