Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

313167
01.NR 100.10VG.10.B.P.-

Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.NR, 01.NR 100.10VG.10.B.P, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 150 psi (10 bar), misura: …100…

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.NR
Sigla catalogo
313167
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.NR 100.10VG.10.B.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Materiale isolante
Nitrile
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Grandezza nominale
100

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.