Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

314218
Codice del modello: 01.NR63.10VG.10.B.P.-

Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.NR, 01.NR 63.10VG.10.B.P, 10 VG, flanella in fibra di vetro, nitrile, 145 psi (10 bar), misura: 63

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.NR
Sigla catalogo
314218
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.NR63.10VG.10.B.P.-

Specifiche del prodotto

Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Materiale isolante
Nitrile
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Grandezza nominale
63

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.