Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

314906
Codice del modello: 01.NR1000.1VG.10.B.V.-

Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.NR, 01.NR 1000.1VG.10.B.V, 1 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 145 psi (10 bar), misura: 1000

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.NR
Sigla catalogo
314906
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Peso prodotto
3.95 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.NR1000.1VG.10.B.V.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno (DIN 24550-4)
Finezza filtrazione
1 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Materiale isolante
Viton
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Grandezza nominale
1000

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.