Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

321321
Codice del modello: 01.E4001.10API.10.E.P.-

Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E, 01.E 4001.10API.10.E.P.-, 10 API, flanella in fibra di vetro (API), nitrile, 145 psi (10 bar), misura: 4001

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E
Sigla catalogo
321321
Lunghezza/profondità del prodotto
994 mm
Peso prodotto
14.6 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO3724
ISO16889
ISO3723
ISO2943
Codice modello
01.E4001.10API.10.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
Finezza filtrazione
10 API
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (API)
Materiale isolante
Nitrile
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Grandezza nominale
4001

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.