Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

322225
01.WSNR 250.10WVG.10.B.P.-

Elementi filtranti non collegati alla linea Watersorp Eaton 01.WSNR, 01.WSNR 250.10WVG.10.B.P, 10WVG, flanella in fibra di vetro (VG), 145 psi (10 bar), misura: 250

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante non collegato alla linea Watersorp Eaton 01.WSNR
Sigla catalogo
322225
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Peso prodotto
1.24 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO3968
ISO16889
ISO3723
ISO3724
ISO2941
ISO2942
ISO2943
Codice modello
01.WSNR 250.10WVG.10.B.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elemento filtrante non collegato alla linea Watersorp
Finezza filtrazione
10 WVG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
250

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.