Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

01.WSNR

Gli elementi filtranti non collegati 01.WSNR Watersorp sono ideali per l’impiego nei filtri non collegati per rimuovere dal sistema idraulico acqua e particelle.

La vasta gamma di elementi filtranti di Eaton assicura una gestione priva di problemi in varie applicazioni, come filtrazione di fluidi abrasivi, lubrificanti di raffreddamento o fluidi a base di acqua, ed è stata progettata per soddisfare i requisiti di diverse classi di pulizia. Eaton può eseguire l’analisi dei fluidi in loco o presso i propri laboratori per stabilire qual è l’elemento filtrante più adatto ai requisiti del sistema idraulico e di lubrificazione.

Materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro con strato assorbente (WVG)
Misure nominali
250 - 1000 (10 bar)
Progettazione
Doppia terminazione libera

Caratteristiche principali

  • Assorbe l’acqua libera ed emulsionata dall’olio
  • Permette la contemporanea filtrazione delle contaminazioni di particolato
  • Riduce l’invecchiamento dell’olio e la rimozione degli additivi 
  • Combinazione di un mezzo finemente filtrante in fibra di vetro e di una speciale flanella in grado di assorbire l’acqua
  • Capacità di ritenzione delle impurità e resistenza alla pressione garantite

Vantaggi:

  • Valore eccezionale e ottimo rapporto prezzo/prestazioni
  • Migliore affidabilità dei sistemi
  • Ridotto numero di operazioni di manutenzione
  • Costi di manutenzione inferiori
  • Estensione della durata dell’elemento filtrante
  • Soluzioni personalizzate per particolari requisiti di filtrazione
  • Servizi di laboratorio
  • Consulenza tecnica e supporto di progettazione

Mercati:

  • Produzione di energia
  • Edilizia e agricoltura
  • Movimentazione materiali
  • Energia eolica
  • Gas e petrolio

Applicazioni Watersorp:

  • Oli idraulici
  • Oli lubrificanti
  • Esteri sintetici
  • Polialfaolefine
  • Oli vegetali
  • Carburanti diesel
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Elemento del filtro -
tipo
Elementi filtranti non collegati alla linea Watersorp
Serie 01.WSNR
Misura nominale 250, 630, 1000
Grado del filtro
finezza
3 WVG, 10 WVG
Materiale del filtro Flanella in fibra di vetro con strato assorbente (WVG)
 Δp
resistenza
10 = 145 psi (10 bar)
Design B = Doppia terminazione libera
Guarnizione -
materiale
P = nitrile,
V = Viton, altri su richiesta
Specifiche - = elemento standard,
Misure nominali: 250 – 1000 (145 psi/10 bar)
Scarica i link
X
Download Close