Elementi filtranti non collegati alla linea Watersorp Eaton 01.WSNR, 01.WSNR 250.3WVG.10.B.P, 3WVG, flanella in fibra di vetro (VG), 145 psi (10 bar), misura: 250
| Nome prodotto |
Elemento filtrante non collegato alla linea Watersorp Eaton 01.WSNR
|
| Sigla catalogo |
322233
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
1.26 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO3968
ISO16889 ISO3723 ISO3724 ISO2941 ISO2942 ISO2943 |
| Codice modello |
01.WSNR 250.3WVG.10.B.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elemento filtrante non collegato alla linea Watersorp
|
| Finezza filtrazione |
3 WVG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
145 psi (10 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
250
|