Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

323332
BFD95.3VL.G.4.I.-

Filtro essiccatore Eaton BFD, BFD95.3VL.G.4.I-, 3 VL, nitrile

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro essiccatore Eaton BFD
Sigla catalogo
323332
Lunghezza/profondità del prodotto
98.18 mm
Altezza prodotto
151.9 mm
Larghezza prodotto
97.79 mm
Peso prodotto
1.14 kg
Conformità
G Threads per ISO 228
Codice modello
BFD95.3VL.G.4.I.-

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Filettatura G 3/4"
tipo di filtro
Filtro essiccante
Applicazione
Impedisce l’infiltrazione di contaminanti nel serbatoio attraverso lo scambio d’aria o la condensa d’acqua nel serbatoio
Codice
Nessuno
Finezza filtrazione
3 VL
Materiale isolante
Nitrile
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.