Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

323802
BFD 100.3VL.P.G.4.II.FM1

Filtro essiccatore Eaton BFD, BFD 100.3VL.P.G.4.II.FM1, nitrile

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro essiccatore Eaton BFD
Sigla catalogo
323802
Lunghezza/profondità del prodotto
167.77 mm
Altezza prodotto
276.61 mm
Larghezza prodotto
97.79 mm
Peso prodotto
1.59 kg
Conformità
G Threads per ISO 228
2006/95/EC
AD 2000
Codice modello
BFD 100.3VL.P.G.4.II.FM1

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Filettatura G 3/4"
tipo di filtro
Filtro essiccante
Applicazione
Impedisce l’infiltrazione di contaminanti nel serbatoio attraverso lo scambio d’aria o la condensa d’acqua nel serbatoio
Finezza filtrazione
3 VL
Tipo materiale filtrante
Microfibra di vetro (VL)
Materiale isolante
Nitrile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.