Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E, 01.E 1201.25VG.10.E.N.I, 25 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 145 psi (10 bar), misura: 1201
| Nome prodotto |
Elemento filtrante per sistemi di lubrificazione Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
324397
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
503 mm
|
| Peso prodotto |
3.82 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
01.E1201.25VG.10.E.N.IS07
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti per sistemi di lubrificazione
|
| Finezza filtrazione |
25 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Materiale isolante |
Neoprene
|
| Resistenza delta P |
145 psi (10 bar)
|
| Grandezza nominale |
1201
|