Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

324506
BFD125.3VL.G.6.I.-

Filtro essiccatore Eaton BFD, BFD125.3VL.G.6.I.-, 3 VL, microfibra di vetro (VL), nitrile

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro essiccatore Eaton BFD
Sigla catalogo
324506
Lunghezza/profondità del prodotto
129.8 mm
Altezza prodotto
243.59 mm
Larghezza prodotto
129.8 mm
Peso prodotto
3.41 kg
Conformità
G Threads per ISO 228
Codice modello
BFD125.3VL.G.6.I.-

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Filettatura G 1 1/4"
tipo di filtro
Filtro essiccante
Applicazione
Impedisce l’infiltrazione di contaminanti nel serbatoio attraverso lo scambio d’aria o la condensa d’acqua nel serbatoio
Codice
Nessuno
Finezza filtrazione
3 VL
Tipo materiale filtrante
Microfibra di vetro (VL)
Materiale isolante
Nitrile
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.